ctrlX CORE X3、ctrlX COREplus X3、ctrlX COREplus X7の製品画像、およびctrlX OSのアプリアイコン。 制御システム 拡張性と柔軟性に富んだ、多岐にわたる組み込み制御ハードウェア
ctrlX CORE X3、ctrlX COREplus X3、ctrlX COREplus X7 の製品画像、および ctrlX OS のアプリアイコン。

ctrlX CORE – あらゆる自動化タスクに対応する拡張性の高い産業用制御システム

現在、オートメーションはソフトウェア開発を意味します。高性能で通信対応の制御プラットフォームctrlX COREは、このための基礎を提供します。ボッシュ レックスロスはスケーラブルな産業用制御システムにより、オートメーション技術の分野において新たな基準を打ち立てました。ctrlX COREはリアルタイムの、LinuxベースのOS ctrlX OS をチェックしてください。これは最大限のオープン性のことであり、ユーザーはctrlX AUTOMATIONによって開始されるエコシステム全体にアクセスできます。制御プラットフォームctrlX COREは、オープンかつハードウェアに依存しないアーキテクチャにより、組み込みシステムとドライブベースのテクノロジープラットフォームの間の境界を克服します。

柔軟なアプリ技術を備えたオープンソフトウェアアーキテクチャにより、開発者は完全に自由に行動することができます。開発者は必要なアプリを選択もしくは、オープンソースのソフトウェアを使用できます。オープン制御プラットフォーム上で、自身で開発したソフトウェアを実行することも可能です。さらに一般的なプログラミング言語の関数をアプリに変換し、ctrlX Store経由で利用可能にし、ctrlX COREで操作することができます。

ctrlX COREの詳細はこちら

Rexroth Storeへ移動
Rexroth Storeへ移動

興味がありますか?動画をご覧ください。

ctrlX CORE – コンパクトを究めた制御プラットフォーム

ctrlX AUTOMATION - ダウンロード

ダウンロード

ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。

ダウンロードへ移動